Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Montage-Halterungen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Oberfläche
  • Farbe
  • Farbcode
  • Tiefe
      Übernehmen
    • Höhe Gestell
        Übernehmen
      • Höhe
          Übernehmen
        • Breite
            Übernehmen
          • Länge
              Übernehmen
            • Schutzart
            Filter1

            Mit Filter: 1

            Alle Filter anzeigen (1)

            Produkte | 14 Ergebnisse (89 artikel)

            21630309.309.tif image

            Varistar CP Schrank mit Dekorahmen

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Varistar CP 19" Winkelprofil

            19 Zoll Winkelprofile mit vorgegebenem Raster.
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Varistar ETSI-Winkelprofil

            Varistar ETSI 23"- Gestell geeignet für Telekommunikationsanwendungen.
            mounting plate

            Varistar Montageplatte, Verstärkungswinkel

            mounting plate

            Varistar Montageplatte

            Varistar Montageplatte zur Montage von elektrischen Komponenten und Baugruppen, mit 600 kg Tragkraft.
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Varistar Dekorahmen Adaptionswinkel

            Für die Montage von Gleitschienen und Fachböden im den Varistar Deco.
            adapter bracket

            Varistar Adapterwinkel für reduzierte Breite

            Varistar Adapterwinkel für eine reduzierte Breite zur Montage von 4 Winkelprofilen.
            separating wall

            Varistar Schottwand

            Schottwand ersetzt bei angereihten Schränken 2 Einzelschrank-Seitenwände.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Varistar CP Querträger

            Seitenstrebe zur Unterstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Gehäuse.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Varistar CP Querträger für seismischen Rahmen

            Seitenstrebe zur Unterstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Gehäuse.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Varistar CP Schwerlastquerträger für seismischen Rahmen

            Seitenstrebe zur Unterstützung von 19-Zoll-Holmen in einem 800 mm breiten Gehäuse.
            19 panel slide mount

            Varistar 19" Maßstreifen für Winkelprofil

            Hilft Ihnen bei der visuellen Ausrichtung am Schrank montierbarer Geräte oder Frontplatten bei deren Installation