Interscale Montagehalterung für 70 mm FHC


Interscale Montagehalterung für 70 mm FHC
Mit der Montagehalterung kann der Benutzer einen Prozessor von Intel oder AMD montieren.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Ausgelegt für ATX/ITX/Mini ITX & COM mit Intel Core-i-Prozessoren und AMD-Prozessoren mit den folgenden Sockeln: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)
- Nutzt Sperrzonen, um andere Leiterplattenkomponenten nicht zu stören.
- Konstruiert zur Montage des flexiblen 70-mm Wärmeleiters auf der CPU
Spezifikationen
Produkttyp | Halterung |
Passt zu | Gehäuse |
Typ | CPU-Adpater |
Produktfamilie | Interscale |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.