Erdung Erdung Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Frontplatte Typ Frontplatte ohne Griff (5) Befestigung Anschraubbare Front (5) EMV-Schirmung Nein (5) Material Aluminium Frontbeschichtung Eloxiert (5) Lackiert (4) Oberfläche Rückseite Leitend Behandelte Kanten Nein (5) Höhe Gestell 3U Höhe 128.4mm Breite Gestell 4HP (1) 7HP (2) 14HP (2) 21HP (1) 28HP (2) 42HP (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 19.98mm (1) 35.2mm (1) 35.22mm (1) 70.78mm (1) 70.8mm (1) 106.3mm (1) 141.9mm (2) 213mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Entspricht IEC 60297‐3‐101 (5) IEEE 1101.1/10 (5) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: ErdungAlle Filter anzeigen (1) Produkte | 2 Ergebnisse (9 artikel) Frontplatten, ungeschirmt, mit Befestigungsstift Frontplatte mit GND/Erdungsanschluss. Details 19" Frontplatte, einfarbig 19" Frontplatten, flach. Details