Frontplatten-Schirmung
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe Gestell
- Breite Gestell
- Material
Mit Filter: 1
Produkte | 6 Ergebnisse (43 artikel)

EuropacPRO EMV-Dichtung, zwischen Frontplatte und Seitenwand
Für die vertikale EMV-Abschirmung zwischen versenkt montierten geschirmten Frontplatten und Seitenwand.

EMV-Schirmung, Textil, zwischen Frontplatte und Seitenwand, vertiefter Einbau
Für die vertikale EMV-Abschirmung zwischen versenkt montierten geschirmten Frontplatten und Seitenwand.

EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte
Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden in die seitlichen Schlitze der abschirmbaren Frontplatten eingesetzt.

EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, -40 bis +70 °C
EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht.

EMV-Textilabschirmungskit für Frontplatten, -40 bis +85 °C
EMV‐Textildichtungen werden seitlich in die Nut auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatte eingebracht.

EMV-Dichtung (Stahl, rostfrei), zwei Stück pro Frontplatte, für U-Profil Frontplatten
Die EMV-Dichtungen aus Edelstahl werden auf der rechten Seite der U-förmigen Frontplatten aufgesteckt.