Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

20838-273.273.tif image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar

Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Tiefe (D) 2.5mm
Material Aluminium
Oberfläche Eloxiert
Zubehörtyp Frontplatte
Produkttyp Frontplatte
Typ Frontplatte ohne Griff
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.