Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar
U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)
 - Die Montage erfolgt an den Modulschienen
 - geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung
 - Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO)., PropacPRO, CompacPRO)
 
Spezifikationen
| Tiefe (D) | 2.5mm | 
| Material | Aluminium | 
| Oberfläche | Eloxiert; Passiviert | 
| Zubehörtyp | Frontplatte | 
| Produkttyp | Frontplatte | 
| Typ | Frontplatte ohne Griff | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.