Eurorack Universal-Gestell
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Eurorack Universal-Gestell
Geschraubt, Rahmen Al-Druckguss, Holme Al-Profil.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Oberfläche: RAL 7021
- Geschraubt, Rahmen, Al-Druckguss, Holme, Aluminiumprofil
- Andere Größen auf Anfrage.
- 19-Zoll-Ebene, in der Tiefe in 25 mm Schritten verstellbar, kann mit Tiefenstreben und 19-Zoll-Winkelprofilen montiert werden.
Spezifikationen
| Statische Last | 400kg |
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellrahmen |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.