Eurorack Sockel, perforiert


Eurorack Sockel, perforiert
Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.
Details
Ressourcen
Merkmale
- St, 2,5 mm, RAL 7021
- Sockel, Al-Druckguss
- Vorn und hinten mit Lüftungsöffnungen
- Ausbaumöglichkeit mit Filter
- Höhe 100 mm
- Blenden allseitig abnehmbar
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.