Kassettenbausatz PRO, abgeschirmt, perforiert, mehrfache Anschlüsse, 3 HE, 28 TE, 167 mm
Schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und entlädt elektrostatische Aufladung; für Europakartenformate; mit Platte mit Ausbrüchen für weitere Steckverbinder kombinieren.
Merkmale
- Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftstrom ca. 60 %)
- Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder
- Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontplatte, U-Profil eloxiert, Rückseite leitfähig, Zentrierpin eingepresst | 1 | |
2 | Griff, grau, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3b | Rückwand, St, verzinkt, 1,5 mm, mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder, inkl. Leiterplatten-Befestigung (Slots 1 und 2), inkl. 2 Führungsschienen | 1 | |
3c | Rückwandhalter | 2 | |
4 | Seitenwand, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, passiviert, farblos, mit Nut für eine Leiterplatte, Länge = 160mm | 2 | |
5a | Deckblech, St, verzinkt, 1,0 mm, mit Perforation | 2 | |
6 | EMV-Dichtung (Textil) | 1 | |
7 | Befestigungsmaterial | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.