Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türstopper-Kit für Varistar CP
Konzipiert für die Verwendung mit Varistar CP-Gehäusen zur Sicherung der Tür in standardmäßigen offenen 90°- oder 120°-Positionen. Kann in rauen Umgebungen und Anwendungen wie Seismik und MIL eingesetzt werden. Das Türstopper-Kit ist ideal für Anwendungen, bei denen ein bestimmter Rostschutz erforderlich ist, denn die Komponenten bestehen aus Aluminium und Stahl mit Verzinkung.
Merkmale
- Für die Montage an der unteren Seite der Tür konzipiert
- Kann an Türen mit Links- oder Rechtsanschlag montiert werden
- Im Benutzerhandbuch finden Sie Standardpositionen für 90°- und 120°-Winkel
- Der Ankerpunkt befindet sich vor den 19-Zoll-Stützen, daher gehen unten keine Regaleinheiten verloren
- Funktioniert nicht mit Glastüren
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türstopper-Kit | 1 | |
| 2 | Bedienungsanleitung | 1 |
CAD-Erzeugung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.