CPCI Serial Power Adapter Board


CPCI Serial Power Adapter Board
Das CPCI Serial Power Adapter Board von nVent SCHROFF ist eine kleine Platine zum Anschluss von +12V und GND zwischen der seriellen CPCI Power Backplane und der seriellen CPCI Backplane. Es sind mehrere Versionen erhältlich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Teils das CPCI Serial Power Backplane Manual.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Netzteilplatinen für den einfachen Anschluss der 12 V-Versorgungsspannung zwischen CompactPCI Serial Backplanes und Power Backplanes
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.