Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

tip up protection Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

CompacPRO Rückfuß mit Kantenschutz

Der hintere Fuß-/Kantenschutz kann für die CompacPRO-Gehäuse verwendet werden. Der 35mm tiefe Fuß wird auf der Rückseite des Gehäuses montiert.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Passt zu Gehäuse
Produktfamilie RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp Fuß
Typ Fuß
Material Polyurethan
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.