ATCA-Frontplatte, Al-Profil, Reinforced With Spring Loading


ATCA-Frontplatte, Al-Profil, Reinforced With Spring Loading
AdvancedTCA-Frontplatte für IEA-Griff mit Federkraftunterstützung mit Druckgussendstück.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Konfiguration: Frontplatte und IEA-Griff (mit/ohne Federkraftunterstützung)
- Al-Profil; für EMV-Mesh-Dichtung
Spezifikationen
Tiefe (D) | 1mm |
Breite Gestell | 6HP |
Höhe Gestell | 8U |
Material | Aluminium |
Zubehörtyp | Frontplatte |
Produkttyp | Frontplatte |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.