Gangabdeckungen & Add-ons
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Höhe
- Breite
- Tiefe
- Länge
- Material
Mit Filter: 1
Produkte | 9 Ergebnisse (27 artikel)

Automatisch öffnendes Einhausungsdach
Dach, das an ein Feuerbekämpfungssystem angeschlossen werden kann.

Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach
Anschlusskabel für automatisches Öffnen des Einhausungsdaches.

Türabschlussblende
Blindpaneele für unterschiedliche Gangeinhausungshöhen, um Luftleckagen zu vermeiden.

Dach für Einhausungen
Obere Abdeckungen für eine Standard-Gangeinhausung.

Varistar CP Dachverbindungsblende für Einhausungen
Die Dachblende ist notwendig, da sich die Varistar CP-Dächer bei Einhausungen nicht berühren.

Steuergerät für automatische Dächer (Aisle Containment)
Steuereinheit zum automatischen Öffnen des Einhausungsdaches.

Gangeinhausungsprofil für obere Abdeckung
Profil zur einfachen Befestigung von Einhausungsdächern. Erhöht Ganghöhe und Befestigungspunkt für Zubehör.

Varistar Kabeltrassenadapter Bausatz
Der Kabeltrassenadapter ermöglicht die einfache Verbindung und Führung von Kabeln in Netzwerkschränken.

Befestigungssatz für Dachanhebungsprofil
Befestigungssatz für die Erhöhung der Gangeinhausung und die Befestigung der oberen Abdeckung.