Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Air Inlet Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Textil

Das nVent SCHROFF AirInlet Modul verbessert die Kühleffizienz in elektronischen Systemen um bis zu 200 %, indem sie einen zusätzlichen Lufteinlasskanal schafft und verhindert, dass Luft durch den Slot strömt. Einfach zu installieren, reduziert Lüftergeräusche und verfügt über einen integrierten Staubfilter für eine verbesserte Systemleistung.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.