AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Edelstahl


AirInlet-Steckbaugruppe, Staubfilter, EMV-Dichtung Edelstahl
Das nVent SCHROFF AirInlet Modul verbessert die Kühleffizienz in elektronischen Systemen um bis zu 200 %, indem sie einen zusätzlichen Lufteinlasskanal schafft und verhindert, dass Luft durch den Slot strömt. Einfach zu installieren, reduziert Lüftergeräusche und verfügt über einen integrierten Staubfilter für eine verbesserte Systemleistung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Das AirInlet Modul steigert die Gesamtkühlleistung des Einschubs und der einzelnen Slots um bis zu 200 %, indem ungenutzte Systemslots in 19"-Systemen als zusätzliche Lufteinlasskanäle genutzt werden.
- Abgesehen von der zusätzlichen Luftzufuhr verhindert es, dass Luft durch den Slot strömt, und fungiert als solider Luftblocker, so dass kein Optimierungsverlust entsteht.
- Einfache Installation durch Einsetzen des AirInlet in einen ungenutzten Slot, ohne dass Änderungen an der System-Hardware erforderlich sind.
- Reduziert die Geräuschentwicklung der Lüfter, indem sie an einem effizienten Betriebspunkt gehalten werden.
- Integrierter Staubfilter enthalten
- U-Frontplatte mit EMV-Edelstahldichtung
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.