Luftleitblech für AMC-Filler-Module


Luftleitblech für AMC-Filler-Module
Filler-Module mit Luftleitblechen und Push-Pull-Griff leiten den Luftstrom zu Slots mit gesteckten AdvancedMC Modulen um, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen. Das Luftleitblech besteht aus einem festen und einem beweglichen Teil, um den Luftstrom durch den Slot im Bereich von 60 bis 80% einzustellen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Nachrüstbar bei AMC-Filler-Module
- Luftstrom einstellbar, um den Luftstrom durch ungenutzte Slots zu blockieren
- Das Luftleitblech besteht aus einem festen und einem beweglichen Teil, um den Luftstrom durch den Slot im Bereich von 60 bis 80 % einzustellen
Spezifikationen
Typ | AdvancedMC-Filler-Modul |
Produkttyp | Luftschottblech |
Material | Aluminium |
Produktfamilie | MicroTCA |
Passt zu | Systeme |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.