IEC-Schaltschrankzubehör Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschen Metrisch | Imperial schließenerweitern Anwendungen EMC (19) Fabrikautomation und Prozesssteuerung (53) Steuerungen und Antriebe (53) Stromverteilung (100) Öl und Gas (12) Höhe 0.43in (4) 0.67in (9) 0.77in (1) 0.78in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.89in (14) 0.98in (18) 1in (1) 1.1in (2) 1.18in (1) 1.19in (8) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.52in (1) 1.57in (2) 1.77in (11) 1.81in (1) 1.91in (1) 2.01in (2) 2.05in (3) 2.2in (1) 2.38in (1) 2.52in (12) 2.68in (1) 2.8in (2) 6.22in (2) 7.87in (29) 7.91in (1) 11.81in (23) 70.87in (4) 78.74in (6) 86.61in (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 11mm (4) 17mm (9) 19.5mm (1) 19.7mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 23mm (14) 25mm (18) 25.5mm (1) 28mm (2) 30mm (1) 30.5mm (1) 31mm (1) 38.5mm (1) 40mm (2) 45mm (11) 46mm (1) 48.5mm (1) 51mm (2) 52mm (3) 56mm (1) 60.5mm (1) 64mm (12) 68mm (1) 71mm (2) 158mm (2) 200mm (29) 201mm (1) 300mm (23) 1800mm (4) 2000mm (6) 2200mm (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 0.49in (4) 0.59in (1) 0.67in (1) 0.79in (1) 0.83in (1) 0.87in (2) 0.94in (2) 0.98in (13) 1in (1) 1.1in (1) 1.2in (1) 1.21in (1) 1.3in (2) 1.41in (1) 1.52in (1) 1.57in (1) 1.65in (1) 1.91in (1) 2.09in (1) 2.36in (1) 2.38in (1) 2.56in (1) 4.84in (1) 5.91in (2) 11.33in (2) 15.75in (15) 19.69in (3) 23.62in (6) 31.5in (36) 39.37in (4) 47.24in (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 12.5mm (4) 15mm (1) 17mm (1) 20mm (1) 21mm (1) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (13) 25.5mm (1) 28mm (1) 30.5mm (1) 30.7mm (1) 33mm (2) 35.7mm (1) 38.5mm (1) 40mm (1) 42mm (1) 48.5mm (1) 53mm (1) 60mm (1) 60.5mm (1) 65mm (1) 123mm (1) 150mm (2) 288mm (2) 400mm (15) 500mm (3) 599mm (6) 600mm (36) 800mm (36) 999mm (4) 1000mm (19) 1199mm (4) 1200mm (11) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 0.08in (5) 0.39in (2) 0.47in (9) 0.5in (1) 0.67in (1) 0.7in (1) 0.75in (12) 0.78in (8) 0.79in (1) 0.84in (1) 0.94in (2) 0.97in (1) 0.98in (5) 1.02in (1) 1.06in (1) 1.1in (1) 1.16in (1) 1.18in (2) 1.21in (1) 1.3in (1) 1.37in (1) 1.38in (1) 1.41in (1) 1.43in (6) 1.57in (1) 1.73in (1) 2.17in (1) 2.44in (1) 2.56in (6) 2.64in (1) 7.68in (2) 15.75in (11) 19.69in (16) 23.62in (40) 31.5in (31) 83.86in (1) 236.22in (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 2mm (5) 10mm (2) 12mm (9) 12.8mm (1) 17mm (1) 17.7mm (1) 19mm (12) 20mm (9) 21.3mm (1) 24mm (2) 24.6mm (1) 25mm (5) 26mm (1) 27mm (1) 28mm (1) 29.5mm (1) 30mm (2) 30.7mm (1) 33mm (1) 34.8mm (1) 35mm (1) 35.7mm (1) 36mm (6) 40mm (1) 44mm (1) 55mm (1) 62mm (1) 65mm (6) 67mm (1) 195mm (2) 400mm (11) 500mm (16) 600mm (40) 800mm (31) 2130mm (1) 6000mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Schutzart NEMA Typ 1 (20) IP41 (43) IP65 (2) IP66 (8) IP67 (11) Produktfamilie Freistehend (38) Wandschränke (22) Gehäusematerial Polycarbonat (6) Edelstahl (52) Aluminium (5) Verzinkter Stahl (19) Baustahl (87) PVC (8) Stahl (23) Schaum (1) Zink (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Filter1Mit Filter: 1Kategorie: KabelmanagementAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienKabelabfangschiene innen, CABDetailsKabelabfangschiene außen, CABPDetailsKabelklemmen, CACDetailsKabeleinführungsprofil, SCEDetailsDichtung für Kabelzuführungen und Bodenbleche, BGDetailsVentilierte Bodenplatte | Schaltschränke, CVBDetailsEdelstahl Teilbodenplatten, CBPSDetailsDachblech mit Flanschöffnung, CRGDetailsVentilations-Dachblech und Kabeleinführung mit Bürsten, CRBDetailsAufsatztüren seitlich, DNSRDetailsSteckverbindungstrennwände, MMDetailsAbdeckplatten, MMGDetailsObere Rahmen vorne/hinten für Standschaltschränke, MCUDetailsObere Seitenwände für Schaltschränke, MCUPDetailsKabelrangiersockel | Schaltschränke, PCUDetailsSeitenwände | Schaltschränke, PCUPDetailsAluminium Bodenplatten, CBPADetailsEMV-Verbindungs-Bodenbleche, CBPEDetailsEMV Bodenplatten- und Kabeleinführungsdichtung, BGEDetailsPolyamid Kabelverschraubung | Wandgehäuse, CPGDetailsEinfacher Kabeleinführungsschutz | Wandgehäuse, CESDetailsDoppelt geschützte Kabeleinführung | Wandgehäuse, CEDDetailsKabelverankerung | Wandgehäuse, CAGDetailsFinger guards | Stromverteilung, MSFGDetailsPlain bottom plates | Stromverteilung, CBP-PDDetailsSeparation plates for cable section | Stromverteilung, MSPMDetailsRear cable fixation profiles | Stromverteilung, MSCFRDetailsSide cable fixation profiles | Stromverteilung, MSCFSDetails