Kabeleinführungsprofil, SCE
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabeleinführungsprofil, SCE
Dieses Einsteckprofil verfügt über eine vormontierte Dichtung zur Abdichtung des Leerraums um die Kabel herum, die zwischen den Bodenplatten verlaufen, um den Schutzgrad des Schranks zu erhalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Abdichtung der Kabeleinführung zwischen den Flanschplatten. Bildet eine Dichtung um die Kabel herum und füllt Lücken aus, wodurch kein Staub mehr eindringen kann. Der Schaum wurde im Sektionsprofil so vorgeformt, dass es ganz einfach dank der Click-in-Befestigung auf den Bodenplatten angebracht werden kann. Eine Alternative zum Bodenplatten-Dichtungssatz BG01.
- Material: Stranggepresstes PVC-Sektionsprofil. Dichtung: selbstklebender Schaum mit einem Querschnitt von 30 x 25 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Satz bestehend aus 2 Click-in-Sektionsprofilen mit Schaumgummi.
Spezifikationen
| Dicke | 1.2mm |
| Dicke | 18ga |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PVC |
| Oberfläche | Glatt-matt |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.