Rear cable fixation profiles | Stromverteilung, MSCFR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Rear cable fixation profiles | Stromverteilung, MSCFR
These fixation profiles, MSCFR, in galvanised steel are available off the shelf and allows for easy installation of incoming and outgoing cables at the rear of cable sections on a power distribution enclosure.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM.
- Material: 2 mm galvanized steel.
- Lieferumfang: 7 pieces with mounting material.
- Enthält Befestigungsteile
- Profiles to fix the cables easily in the rear part of the cable section, the profiles must be fixed in the MSPM
- Package Quantity: 7
Spezifikationen
| Dicke | 0.08in |
| Dicke | 2mm |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Beschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.