Edelstahl Teilbodenplatten, CBPS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Edelstahl Teilbodenplatten, CBPS
Eine Teilbodenplatte bietet eine flexible Verkabelungslösung, einzelne Kabelverschraubungen sind dann nicht mehr notwendig. Der Schutzgrad wird durch eine separate Dichtung beibehalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Ersetzen die einteilige Standard Bodenplatte und ermöglicht eine direkte Kabeleinführung. Um höchste Dichtigkeit zu erreichen sind die Bodenblech Dichtungen BG01 zu verwenden.
- Material: AISI 304 / AISI 316L vorgeschliffener Edelstahl.
- Bodenbleche: 1,5 mm.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Set von 2 Teilbodenplatten.
Spezifikationen
| Dicke | 0.06in |
| Dicke | 1.5mm |
| Oberfläche | Gebürstet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.