Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Aluminium bottom plates Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Aluminium Bodenplatten, CBPA

Diese Bodenplatte sorgt dafür, dass der Schutzgrad des Schranks beibehalten wird. Sie kann für die Installation von Kabeln leicht entfernt und bearbeitet werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Dicke 0.08in
Dicke 2mm
Material Aluminium
Farbe Hellgrau
Farbcode RAL 7035
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.