Produkte | 17 Ergebnisse (38 artikel)

RackPower Sensor für eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

RackPower eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.

RackPower Kabel mit potentialfreien Kontakten
Kabel mit potentialfreien Kontakten zum Anschluss von E/A-Sensoren, z. B. Rauch für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Potenzialfreier Kontakt

RackPower-Kabelbaum für eHandle
Der Sicherheits-eHandle für die Zugangskontrolle ist ein intelligentes, elektromechanisches Verriegelungssystem für Server und Netzwerkschränke. Der eHandle lässt sich nahtlos in den Netzwerk-Controller und RackPower iPDUs integrieren und dient somit als Hub für die Zugangskontrolle und Umgebungsüberwachung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabelbaum für eHandle

Sicheres Dual-W-Lock-Netzkabel
Sichere Netzkabel mit doppelter W-Lock-Verriegelung bieten eine verbesserte Kabelhalterung zwischen der PDU und dem IT-Gerät. Beide Anschlüsse erfordern eine bewusste Handlung, um die Verriegelungstasten zu lösen, damit eine versehentliche Trennung der Stromanschlüsse vermieden wird. Die Kabel funktionieren auch ohne entsprechende Standard-IEC-Anschlussbuchse, aber für die Verriegelungsfunktion sind kompatible W-Lock- oder V-Lock-Ausgänge erforderlich.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Blue, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Blue, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Red, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Red, 125 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.8 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Black, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Black, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Black, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Blue, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Blue, 50 pcs
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Red, 100 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.2 m, Red, 75 pcs
WLock Cord C19/C20, 1.8 m, Red, 50 pcs
WLock Cord C13/C14, 0.6 m, Black, 150 pcs
WLock Cord C13/C14, 1.2 m, Black, 125 pcs

RackPower einzelner Temperatursensor
Einzelner Temperaturfühler Sensor für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einzelner Temperatursensor

RackPower Sensor-Eingangs-Hub
Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem nVent SCHROFF RackPower PDU-Sensorport.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Sensor-Eingangs-Hub

RackPower 3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitssensor
3x Temperatur- und 1x Feuchtigkeitsfühler Sensor für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
3x Temperatur‐ und 1x Feuchtigkeitssensor

RackPower einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Einzelner Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler für nVent SCHROFF RackPower PDU's mit 2 m Kabel. Einfache Installation durch einen Magneten in der Sensorbox.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einzelner Temperatur‐ und Feuchtigkeitssensor

RackPower Türschaltersensor
Türschaltersensor mit Magnetschalter für nVent SCHROFF RackPower PDUs. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Türschaltersensor