RackPower Sensor-Eingangs-Hub
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackPower Sensor-Eingangs-Hub
Sensor-Hub zum Anschluss von 3 Sensoren an einem nVent SCHROFF RackPower PDU-Sensorport.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Sensor-Hub zum Anschließen von 3 Sensoren an einem PDU-Sensorport
- Schwarzes pulverbeschichtetes Gehäuse
- Für RackPower PDU RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Serie PDUs
- Hot-Plug-fähig für einfache Integration
- Betriebstemperaturbereich 0 bis 65 °C
Spezifikationen
Datenblatt
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.