Air Flow Sensor
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Air Flow Sensor
Air Flow sensors are accessories attached to nVent Enlogic iPDUs that enable remote air flow monitoring. They provide diagnostic information via Web UI, SNMP, CLI/SSH interfaces. The administrators can set remote displays, sensor threshold values, alarms, SNMP traps and email, event log and syslog notifications to monitor the air flow in the data center. Air Flow sensors are used along with many equipment and devices from the industries such as: Medical. Safety, Power, Aviation & Space, Transportation, Nuclear Power.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.