Kabel an Metalloberfläche, kathodisch, HA, Stahlrohr, 2/0 Konzentrisch, 2 1/2"–3 1/2" Rohr
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Kabel an Metalloberfläche, kathodisch, HA, Stahlrohr, 2/0 Konzentrisch, 2 1/2"–3 1/2" Rohr
Katalog-Nr.: CAHAA2GA
              nVent ERICO Cadweld Kathodische Verbindungen sind die bevorzugte Methode zum exothermischen Schweißen von Kathodenschutzanoden zu Rohren (Stahl oder Gusseisen), Tanks und anderen Konstruktionen. Kathodische Schutzsysteme sind so konzipiert, dass galvanische Korrosion entlang einer Rohrleitung oder in verschiedenen Konstruktionen verhindert wird. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections verwendet eine spezielle Schweißwerkstofflegierung, um die Wärmeeinwirkung auf den Stahl zu minimieren, was besonders bei dünnwandigen und hoch beanspruchten Rohren wichtig ist.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Zusätzliche Produktdetails
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
Merkmale
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
 - Bietet eine molekulare Verbindung
 - nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
 - Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
 - Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
 - Verbindungen können visuell kontrolliert werden
 
Spezifikationen
Produktmerkmale
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Verschleißplatten | 
      Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
       | 
| CA | Kathodische Bezeichnung | |
| XX | Gießtiegel-Familie | |
| X | Preisschlüssel | |
| XX | Kabelschutzleitergröße | |
| LH | Schweißende | 
      LH = Schweißverbindung am linken Ende des Leiters
       RH = Schweißverbindung am rechten Ende des Leiters (nur für die Gießtiegel-Produktfamilie VN)  | 
| XX | Rohrabmessung | |
| L* | Geteilter Schmelztiegel | 
      Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
       | 
| M* | Nur Schweißtiegel | |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Zertifizierungen
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.