SBLT-350 Lug-to-Tunnel Power Terminal
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        SBLT-350 Lug-to-Tunnel Power Terminal
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Související produkty
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Vlastnosti
- Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections
- Accessible studs and tunnels allow for easy connection of nVent ERIFLEX Flexibar and other conductors
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Adjustable transparent cover
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount
- RoHS compliant
- Halogen free
Specifikace
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Certifications
        CE, ERIFLEX SB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      
        cUR XCFR8.E198301
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        cUR XCFR8.E198301
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        CSA 70044370
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 158
    
      
        UR XCFR2.E198301
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1059
    
      
        UR XCFR2.E198301
      
      
      
          
      ANSI/UL 1059
    
      
        UKCA, ERIFLEX SB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60947-7-1
    
      - Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.