Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
- Installs quickly and easily
- Halogen free
- RoHS compliant
Specifikace
| Busbar Width | 1.970" - 3.15" |
| Busbar Width | 50 - 80 mm |
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.