Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH41597 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. It is an innovative and patented connection solution between two pieces of electrical equipment (such as a transformer, switchboard or generator). FleXbus Advanced maintains a high level of reliability and creates an easy and customizable connection on-site without additional design study, specific specialized workforce or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature and class II material. FleXbus Conductor is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid with insulation available from 2 to 25 meters length and under different cross section for 500A to 6300A applications. It allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

Číst více Zobrazit méně
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Wire Diameter 0.2mm
Insulation Thickness 2.5 - 3.5 mm
Dielectric Strength 20kV/mm
Nominal Voltage, IEC 1000V;1500V
Max Working Voltage, EN 50264-3-1 6000V
Working Temperature -50 to 115 °C
Working Temperature -58 to 239 °F
Insulation Elongation 500 % Min
Connector Material Copper
Conductor Material Copper Clad Aluminum
Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 Class II;IEC® 60364
Halogen Free Rating UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Low Smoke Rating IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Mechanical Resistance Rating IK09
Connector Finish Tinned
UV Resistance Rating UL® 2556;UL® 854
Flammability Rating UL® 94V-0
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Installation Standard AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364
Current Coefficient According to Temperature Rise
Temperature Rise ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Derating Coefficient 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Související produkty
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy