CABS Busbar Support Kit
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CABS Busbar Support Kit
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- For all busbar types
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Quick and easy to install
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Specifikace
| Typical Application Current Rating | 400 - 4500 A |
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.