Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

电信边缘计算

边缘计算

适用于边缘计算的解决方案

由于缺乏带宽,所导致的网络可用性、传输延迟和网络拥塞问题限制了在大型的集中式数据中心处理实时数据的有效性。通过在更接近于数据源的位置处理数据,以及仅将必要数据传回电信接入网基站的 IT 资源的更大数据处理池,边缘计算可以解决这些问题。除了 nVent ERICO 的电气保护解决方案外,我们还通过 nVent HOFFMAN 和 SCHROFF 产品线提供全面的解决方案。nVent 提供的解决方案独立于边缘服务器的安装空间(无论是抱杆安装、室外落地式安装还是室内聚合节点),是用于连接和保护电子设备的理想之选。

产品


 

机箱和冷却解决方案

Outdoor electronics cabinet

一体式双层机箱

浏览产品
Outdoor Modular VENT Cabinet With Double Door

模块化双层机箱

浏览产品
Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

单层户外机柜

浏览产品
Varistar cp server single cabinet, server cabinet

服务器机柜

浏览产品
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

开放式机架

浏览产品
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

高级冷却解决方案

浏览产品
embedded systems com type 6

开放式标准嵌入系统

浏览产品

电气保护解决方案

H86009-Grounding-Collage-HiRes.jpg image

电信的接地与等电位联结

浏览产品
Orthogonal Chassis

开放式标准嵌入系统

浏览产品

视频


 

机架集成式冷却解决方案

Rack-Integrated Cooling Solution

Play

Varistar:灵活的服务器机架

Varistar: Flexible Server Rack

Play

带机架内冷却的电子机柜

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

高级电源解决方案

Advanced Power Solution

Play

资源


 

Resource Download Center.png

下载和资源中心

了解更多信息
Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg

宣传册:工厂外部产品 (OSP)

了解更多信息
01_Outdoor_e.jpg

目录:户外模块化机柜

了解更多信息
Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

规格说明书:Comline OSP 4X 型壁挂式或抱杆安装

了解更多信息
SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN-Cover

销售单页:户外模块化机柜

了解更多信息
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

宣传册:冷却解决方案

了解更多信息
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

销售单页 – Varistar CP

了解更多信息

您是否需要帮助?请立即联系我们