Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

支持海上风能应用

Supporting Wind Energy in Offshore Applications Hero Banner
新闻报道
支持海上风能应用

风能利用的日益普及推动我们向更具可持续性、电气化程度更高的世界转型。风能有诸多优势,包括成本效益、能源安全和无碳能源发电。在安装风力涡轮机后,风能成本变得微乎其微,这些设施可以取代使用化石燃料并产生温室气体排放的发电方法。伴随风电行业诸多优势与发展的同时,还面临着多重挑战,包括安全性、可靠性,以及涡轮机保护不当可能造成代价高昂的损坏。

海上风电应用具有显著的特殊性。这些海上风电场往往位于偏远地区,远离维护设施。周围的水域也会使这些涡轮机面临更高的雷电损坏风险。海上风电场还通常会安装更大的涡轮机,面临比陆上风电场更高的风速。

近年来,美国对海上风电领域进行了大量投资。

根据能源效率和可再生能源办公室的数据,自 2023 年以来,美国在港口建设、船舶订购、人才培养、研发及其他供应链投资方面投入了 21 亿美元。此外,2023 年全球海上风能装机容量创下年度装机容量历史第四的高位。

在海上风电应用中,防雷、接地和等电位联结以及电源连接至关重要。

Wind-Energy-in-Offshore-Applications.jpg


防雷

雷击可能会对风力涡轮机机舱内的电气部件造成毁灭性的影响。由于海上风电应用往往更高、暴露度更大,因此这些涡轮机遭受雷击的风险也显著增加。必须保护风力涡轮机叶片和塔架免受雷击灾害;nVent 提供了多种解决方案,以帮助确保风力涡轮机在运行时不受雷击影响。全世界成千上万的风力涡轮机叶片都安装了我们的防雷组件。针对防雷,我们为叶片、机舱和塔架均提供了解决方案。这包括接收器、nVent ERICO Cadweld 放热焊接、导体、雷击事件计数器/注册系统等组件。nVent 还提供带远程监控功能的雷击事件计数器,安装在引下线上,用以记录保护系统捕获的雷击次数。

接地与等电位联结

风力涡轮机接地系统设计必须满足人员安全相关的跨步和接触电位要求,提供足够的接地参考电位以确保电气设备正常运行,并有效释放雷击产生的能量。nVent 专家可使用最新的接地设计软件,帮助工程师和设计人员为其设计和项目选择合适的解决方案。接地产品包括符合 IEC 标准的 nVent ERICO Cadweld 放热焊接、钢筋夹、接地测试仪和 nVent ERICO 接地增强材料 (GEM)。

电源连接

强大的电源连接为风力涡轮机中的高效能量传输、可靠性和安全性提供保障。可使用各种拼接块、电力分流器、配电块、柔性导体和母线支架,在机舱、塔架和变电舱中的组件之间构建电源连接。nVent ERIFLEX Flexibar Advance 柔性母线减少了涡轮机设计中所需的电源连接数量,并通过消除压接片提高了电源连接的可靠性。这些灵活的母线连接通过实现更小的连接器弯曲半径,使得机舱结构更为紧凑,从而节省了成本、提高了效率并简化了设计。

一个多世纪以来,nVent 一直是公用事业行业值得信赖的可靠合作伙伴。我们提供具备长久使用寿命的产品,显著降低早期故障风险,从而避免关键资产遭受损坏。通常,修复海上风电应用损坏的成本很高。我们努力通过创新功能帮助保护宝贵的关键资产,使其免受成本高昂的损坏。

详细了解我们的风能解决方案 →

关于 nVent

我们通过创新的电气解决方案实现连接和保护。我们设计、制造、营销、安装和维护高性能产品和解决方案,助力构建更具可持续性、电气化程度更高的世界。

新闻与观点

“新闻与观点”页面展示了公司的最新财务业绩、战略合作伙伴关系和可持续发展工作,彰显其对电气连接与保护行业创新和社区参与的承诺。

文化

我们鼓励员工成为大胆、有创造力的思考者,从而推动提高敬业度和绩效水平。我们的企业文化赢得了许多奖项。