RDHX Pro 荣获最佳数据中心冷却创新奖
我们很高兴宣布,nVent 后门热交换器 (RDHX) Pro 已在布加勒斯特数据中心论坛 (DATACENTER Forum Bucharest) 荣获“最佳数据中心冷却创新奖”。
随着人工智能与高性能计算的快速发展,催生了对更优数据中心基础设施的需求。这种基础设施的一个关键部分是冷却系统。高性能芯片在运行时会产生大量热量,因此需要持续冷却。全新 RDHX Pro 代表了推动高性能计算技术效率、可扩展性与可持续发展的重要技术突破。
随着数据中心因用电量加大而受到更多审查,采用更高效的冷却技术是降低数据中心环境影响的重要途径。随着冷却技术效率提升,数据中心可在冷却技术上减少能耗,从而降低整体能源使用量。这也使数据中心能够在不显著增加冷却用电的情况下,扩展其可支持的 IT 设备规模。液冷技术比风冷更高效,它将服务器热量转移至冷却液管路,这一方法迅速受到数据中心管理者青睐。
RDHX Pro 将液冷技术与现有风冷基础设施相结合,在服务器机架层面营造高效冷却环境,而非对整个机房进行冷却。RDHX Pro 可替代服务器机架后门安装,通过风扇将服务器机架内的热空气抽出,使其经过门内的冷却液盘管,随后再循环回机房。RDHX Pro 可将这一后门冷却技术应用于高达 78 kW 的高密度机架(14°C/57°F 条件下),满足人工智能增强型应用日益增长的使用需求、更高能效与可持续发展要求,以及数据中心空间利用率提升的需求。
该解决方案还具备高度可扩展性且易于维护。由于数据中心通过在机架层面(而非机房层面)冷却来调节 IT 设备热量,数据中心管理者可在需要的位置安装更多 RDHX 单元,仅对有活跃 IT 设备的区域进行冷却,而非为所有存在 IT 设备的机房整体冷却。配备风扇时厚度为 281mm,无风扇时为 241mm,RDHX Pro 是行业内最纤薄的后门冷却器。门上的风扇、触摸屏控制装置及电源模块均可在设备不停机的情况下更换,这对以全天候正常运行为标准的行业至关重要。
在布加勒斯特 DATACENTER 论坛上,nVent 展示了数据中心解决方案的最新进展,这些进展将提升数据中心的性能、效率与可靠性。我们的专家团队可提供深入演示、解答问题,并探讨我们的解决方案如何满足数据中心客户的特定需求。
RDHX Pro 近期还荣获“年度产品创新奖”,该奖项由《明尼阿波利斯/圣保罗商业杂志》主办的明尼苏达州制造业奖评选颁发。