全球领先的电气连接与保护解决方案提供商 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(简称“nVent”)今日宣布与 NVIDIA(纽约证券交易所代码:NVDA)合作,以大规模部署液冷解决方案,支持 NVIDIA GB200 NVL72 和新一代平台。
这项合作有望提供定制化尖端液冷技术,提升由 NVIDIA 驱动的数据中心的性能和能效。nVent 作为液冷技术的领导者,致力于为支持 AI 需求的新一代计算提供灵活且可持续的解决方案。
nVent 正与超大规模和高性能计算 (HPC) 客户合作,积极推进支持 NVIDIA NVL36 和 NVL72 部署的定制化液冷解决方案的研发项目。nVent 与 NVIDIA 通力合作,定义了一个利用 nVent 冷却剂分配装置、液对空热交换器和集合管产品的参考架构。这有助于数据中心设计人员在设计和实施过程中节省时间,同时提供冷却高计算密度数据中心的能力。
nVent 的世界级工程中心、现场实验室和生产设施已开发出支持 NVIDIA 平台的经过测试和定制的液冷技术,使客户能够部署和扩展新一代 AI 技术。
nVent 副总裁兼数据中心解决方案总经理 Eric Osborn 表示:“nVent 正在塑造液冷技术的未来。我们设计定制化技术,用于管理高性能芯片的工作温度,为客户带来效率、可扩展性和可持续性。我们的解决方案增强了新一代技术的性能和可靠性。”
NVIDIA 加速计算主管 Dion Harris 表示:“设计和构建复杂的数据中心需要大量的时间和复杂的 AI 能力。通过 NVIDIA 与 nVent 等创新者的协作,客户可以利用增强的性能和扩展能力,以前所未有的速度加快新一代数据中心对大规模 HPC 工作负载的处理效能。”
nVent 还与 NVIDIA 合作,为开放计算项目 (OCP) 社区提供解决方案。OCP 通过数据中心的开放源代码设计概念为快速增长的数据中心行业带来了规模和速度。这项工作将通过缓解供应链限制和提高全球技术的可靠性,帮助满足对数据中心解决方案日益增长的需求。
nVent 凭借其全球规模与产能,为新一代计算提供标准和定制化解决方案。在此处了解更多 nVent 为大规模 AI 部署提供的液冷产品组合。
关于 nVent
nVent 是一家全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够打造更安全的电气系统,确保整个世界更加安全可靠。我们致力于设计、制造和销售高性能产品及解决方案,并提供安装和维修保养服务,帮助用户连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品丰富多样,包括机箱、电气连接和紧固以及热管理解决方案,广泛用于那些在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,管理办公室位于美国明尼阿波利斯市。我们强大而领先的电气产品品牌组合已经发展了 100 多年,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、RAYCHEM 和 SCHROFF。请访问 www.nvent.com,了解更多信息。
nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、ILSCO、RAYCHEM 和 SCHROFF 是由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或许可的商标。
媒体联系方式
Stacey Wempen
对外传播部门总监
nVent
612-819-6188
Stacey.Wempen@nVent.com