高性能液冷系统
nVent 很高兴地宣布,成排安装式液-空 (LTA) 排热单元成为高性能冷却解决方案的标准配置,可进一步提升冷却系统的效率。nVent 的 LTA 解决方案在加速计算场景的液冷平台中发挥着关键作用,它能够让液体在封闭回路中循环流经机架,驱散芯片产生的热量。
多年来,nVent 一直与云服务提供商合作开发液冷系统的定制解决方案,包括定制化的 LTA 解决方案。利用这些可扩展的液冷解决方案,数据中心可轻松应对 AI 和高性能工作负载,而无需依赖整个机房的液冷基础设施。这使得数据中心无需对设施进行全面改造就能够支持下一代 IT 技术。nVent 的 LTA 解决方案采用模块化设计,可视冷却需求的增长轻松扩展,还具有无需使用工具的热插拔功能,轻松完成安装和检修。联想公司的展台 (#2201) 也将展示 nVent 的 LTA 解决方案。
nVent 的数据中心解决方案冷却与网络副总裁 Marc Caiola 表示:“我们很荣幸能与行业众多领先企业合作,共同开发创新的冷却解决方案,满足高性能计算和人工智能加速技术不断变化的冷却需求。”
nVent 的 LTA 解决方案将作为联想公司 AI 支持系统的组成部分,登上该公司在第 24 届国际超级计算大会 (SC24) 的展台。该系统旨在将 NVIDIA Blackwell 平台引入企业市场。此联合设计以联想的 Neptune™ 液冷技术为平台,利用液体散热,解决 AI 工作负载和高密度数据中心日益增长的冷却需求。
联想公司的机架级 NVIDIA GB200 NVL72 系统在展会亮相,它采用了支持新型 NVIDIA AI 超级芯片的水冷服务器设计,为新一代计算提供强劲动力。该系统采用第 6 代联想海神液冷技术,此革新型设计专为行业标准机架打造,充分满足当前及未来加速器的极致功耗和散热需求。联想海神创新解决方案不仅能够支持加速计算,还可实现数据中心能耗降低多达 40% 的节省效果。
nVent 凭借全球运营规模和产能,可为新一代计算技术提供标准和定制化解决方案。点击此处,详细了解 nVent 面向大规模 AI 部署的液冷产品组合。