Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Elexant 5010i front Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Elexant 5010i Field Controller

nVent RAYCHEM Elexant 5010i is an advanced field-mountable electronic temperature controller providing local control and central monitoring capabilities, used for single phase circuits up to 25 A and suitable for hazardous areas. The Elexant 5010i-LIM is provided with an integrated digital intelligent safety temperature limiter (SIL 2 device).

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Design

Specifikationer

Höjd 4.72 in
Bredd 8.66 in
Aktuell märkström 25 A
Märkspänning 100 – 250 V
Höjd 120 mm
Bredd 220 mm
Styrenhetens temperaturinställning 328 – 1292 °F
Styrenhetens temperaturinställning −200 to 700 °C
Drifttemperatur −50 to 60 °C
Drifttemperatur −58 to 140 °F
Data kopierades
Resurser Video
nVent RAYCHEM Elexant 5010i heat trace controller

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing