Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Engastes em C do conetor de engaste de compressão nVent ERICO
O engaste em C do conetor de engaste de compressão nVent ERICO é parte integrante da linha de conetores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. Os engastes em C são utilizados para ligar dois condutores de ligação à terra num sistema de ligação à terra com uma ferramenta de compressão. Os engastes em C são fabricados em cobre condutor de elevada resistência. Tal garante uma ligação de resistência reduzida que elimina os efeitos da corrosão, resultando numa maior longevidade da ligação. Concebidos com capacidade de alcance, os engastes em C são compatíveis com vários outros condutores. Para evitar a oxidação, a superfície interior dos engastes em C é previamente preenchida com um inibidor de óxido que forma uma vedação hermética à volta dos condutores após a ligação ter sido estabelecida. Isto torna o engaste em C do conetor adequado para uma vasta seleção de aplicações. O engaste em C inclui uma marcação com os tamanhos dos condutores no sistema métrico e AWG e pode ser instalado em quaisquer condições climatéricas.
Caracteristicas
- Compatível com uma vasta gama de condutores graças ao design do engaste em C
- As matrizes são intermutáveis com ferramentas da nVent e de outros fabricantes
- O engaste em C do conetor foi concebido para ser versátil em diferentes aplicações no local de trabalho e configurações de condutores
- Instalação rápida e fácil graças às ligações repetíveis que podem ser estabelecidas em poucos minutos
- O inibidor de óxido aplicado contém partículas de cobre que proporcionam uma maior resistência à extração e temperaturas de funcionamento reduzidas para terminações de cobre
- As matrizes de instalação formam um relevo na ligação estabelecida para uma inspeção positiva
- Testado em conformidade com a norma UL 467 e a certificação CSA
Especificações
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.