Aplicações de telecomunicações
Soluções que melhoram o serviço e a fiabilidade da rede
E se os raios causassem interrupções frequentes nos serviços de rede? A rápida implementação de uma infraestrutura de rede fiável e capaz de resistir às condições ambientais é fundamental para as telecomunicações. Seja em equipamentos para aplicações sem fios, com fios, computação periférica, rede central ou centro de dados, ajudamos os nossos clientes do setor das telecomunicações a evitar interrupções no serviço com soluções que ligam e protegem ativos elétricos e eletrónicos.
As soluções nVent ERICO protegem contra ruído elétrico, perturbações de energia e raios, e facilitam as ligações elétricas em aplicações de energia densas. A nVent oferece uma gama de produtos de alta qualidade que cumprem e excedem as normas relevantes do setor em todo o nosso potente portefólio de marcas.
Além da nossa presença global na área de produção e rede de assistência global, a nVent é o parceiro ideal para apoiar a implementação da sua infraestrutura de telecomunicações através de soluções que oferecem proteção tranquilizadora para ativos críticos, adaptadas a necessidades específicas e escaláveis para crescer e ajudar o seu negócio a prosperar e alcançar o melhor retorno do seu investimento.
Aplicações e soluções
Soluções para centrais de comutação principais de telecomunicações
A principal instalação de comutação e elemento central de uma rede de telecomunicações, a central de comutação alberga equipamentos utilizados para realizar comutação e encaminhamento de dados, faturação, gestão de redes e outras funções essenciais. Os grandes sistemas de alimentação CA e CC estão alojados em centrais de comutação para fornecer energia contínua a todo o momento. É fundamental que os componentes eletrónicos sensíveis e críticos contidos nestes locais estejam protegidos contra picos de tensão induzidos por raios, transientes do sistema de alimentação e ruído elétrico. Com experiência e conhecimento de ponta, a nVent fornece proteção elétrica, ligações de alimentação e soluções de gestão de cabos para infraestruturas de centrais de comutação principais.
Soluções para infraestruturas fixas
As redes de linha fixa (incluindo redes de fibra e cabo) são uma espinha dorsal central para as crescentes necessidades de dados de consumidores e redes como 4G LTE e 5G, juntando-se a isso a sua função de transportar comunicações de emergência e defesa. A implementação de infraestruturas de linha fixa, incluindo redes de cobre de par trançado, fibra ótica e fibra coaxial híbrida, pode ser um desafio, especialmente quando os trabalhos de construção e manutenção de redes de fibra ótica são realizados em/sob estradas e ruas principais. A nVent fornece soluções essenciais para redes de linha fixa.
As soluções de ligação à terra e ligação equipotencial da nVent ERICO são necessárias na maioria das redes de cobre e fibra ótica para evitar danos em cabos subterrâneos e aéreos de cobre e fibra ótica críticos. A ligação à terra e a ligação equipotencial também desempenham um papel fundamental na segurança do pessoal, uma vez que garantimos a ligação à terra e a ligação equipotencial adequadas para áreas onde as equipas de manutenção trabalham, câmaras de visita, portas de inspeção e pontos de acesso de subscritores montados em postes.
Soluções para infraestruturas sem fios
A infraestrutura de telecomunicações sem fios é composta por torres de micro-ondas, torres celulares, pequenas células 5G e antenas instaladas nos telhados dos edifícios. Esta tecnologia é essencial para as atividades de comunicação diárias das quais dependemos: chamadas telefónicas, e-mail, redes sociais e troca de ficheiros e dados. Atualmente, a infraestrutura sem fios está no centro de um rápido avanço tecnológico que está a ocorrer na indústria das telecomunicações, incluindo 4G LTE, 5G e dispositivos inteligentes ligados e IoT.
Sendo já um ambiente elétrico complexo, a infraestrutura de telecomunicações sem fios enfrenta uma exposição significativa a condições adversas que podem perturbar a rede. Por exemplo, as torres grandes estão expostas a descargas atmosféricas diretas, que podem entrar no edifício, abrigo ou gabinete através dos alimentadores de comunicação e danificar ativos críticos, e os picos de tensão nas linhas de energia podem danificar equipamentos. A nVent ERICO oferece as melhores soluções práticas que ajudam a mitigar o risco de danos em qualquer tipo de área de aplicação de infraestruturas sem fios.
Soluções para computação periférica
A computação periférica refere-se a uma rede de TI distribuída onde a computação para recolha e armazenamento de dados ocorre em proximidade. Os benefícios da computação periférica incluem a largura de banda melhorada, permitindo o tratamento e a resposta de dados em tempo real. Isso requer várias camadas de infraestrutura descentralizada (dispositivos periféricos e centros de dados periféricos) de um gateway para a "nuvem". Os sistemas de computação periférica são alimentados por componentes eletrónicos mais pequenos e mais rápidos, onde manter uma elevada disponibilidade (tempo de atividade) rentável é um desafio constante. A nVent ERICO fornece soluções de ligação à terra e proteção para armários exteriores
Soluções para comunicação por satélite
Atualmente, existem milhares de satélites em órbita à Terra que são utilizados por aplicações de telecomunicações, incluindo telefone, rádio, TV, acesso à Internet, GPS e recolha de dados, bem como para fins militares. Com a capacidade de receber e transmitir sinais para a Terra, estes satélites têm a vantagem de poder estabelecer rapidamente ligações de comunicação sem a necessidade de uma infraestrutura terrestre extensa, em comparação com as torres de rádio micro-ondas e de fibra ótica.
Os avanços nas novas gerações de tecnologia de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) incluem capacidades de lançamento melhoradas, protocolos de comunicação mais recentes e baixa latência. Isto permite que dezenas de milhares de satélites sejam lançados em órbita, criando a necessidade de um número significativo de estações terrestres de satélites. A nVent está preparada com soluções que ligam e protegem equipamentos de comunicações por satélite terrestres numa variedade de aplicações;
A nVent ERICO fornece uma solução de proteção elétrica, incluindo proteção contra raios, ligação à terra e ligação equipotencial, bem como proteção contra sobretensão para estações terrestres de comunicação por satélite.
Formação e recursos

Consulte o catálogo de peças de ligação à terra e ligação equipotencial da nVent ERICO para o setor das telecomunicações.

Saiba mais sobre a formação da nVent ERICO hoje mesmo!
A nVent ERICO aproveita a sua significativa experiência técnica e recursos para oferecer aos nossos clientes formação gratuita e abrangente. Mais de 25 cursos disponíveis para telecomunicações, incluindo muitos tópicos especializados sobre ligação à terra e ligação equipotencial.
Tem interesse em saber mais?
Tem um projeto pronto para planeamento?
Contacte-nos e diga-nos como podemos ajudar com as nossas soluções de ligação à terra e ligação equipotencial, experiência ou oferta de produtos.