Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH38773.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Conjunto de cabo pré-fabricado

O conjunto seguro de cabos de baixa tensão operacional de 24V é de modelo simples e construção robusta para garantir longa vida útil e o mínimo de manutenção. O recurso de autorregulação permite que o sistema de aquecimento varie a potência de saída em resposta a mudanças nas temperaturas e condições climáticas. À medida que as temperaturas aumentam, o cabo de autorregulação diminui automaticamente a saída de calor, fornecendo proteção confiável contra excesso de temperatura. Cabos autorreguladores conservam energia fornecendo calor quando e onde for necessário em toda a extensão do circuito. Os conjuntos de cabos disponíveis incluem os de 12 m (39,4 pol) de cabo elétrico comum conectado ao cabo de autorregulação em nossas instalações de fabricação.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Copper;Fluoropolymer
Acabamento Nickel Plated
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar