Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Material para melhoria de aterramento (GEM)
O material para melhoria de aterramento (GEM) é um material condutivo superior, que resolve seus problemas mais difíceis de aterramento. É o material ideal para ser usado em áreas de baixa condutividade, como solos rochosos, topos de montanhas e solos arenosos. O GEM reduz drasticamente a resistência do aterramento e as medições de impedância. Além disso, o GEM pode reduzir o tamanho do sistema de aterramento, nos casos em que os métodos convencionais são insatisfatórios. Depois de instalado, o GEM não requer manutenção, pois não exige carregamento periódico nem a presença de água para manter a condutividade.
Testes foram concluídos por terceiros para verificar que GEM está em conformidade com IEC® 62561-7. Este padrão apresenta um nível de referência para o desempenho elétrico e a corrosão de materiais para melhoria de aterramento, que estava ausente no setor até o momento.
A nVent ERICO oferece o software GEM Calculator, que oferece os valores de resistividade para aplicações GEM comuns e pode ajudar a estimar a quantidade de GEM necessária para uma instalação. Ele funciona em quatro idiomas - inglês, espanhol, francês e alemão - e faz cálculos em unidades imperiais e métricas. O GEM Calculator está disponível para download em nosso site, erico.com.
Caracteristicas
- Mantém a resistência constante durante toda a vida útil do sistema depois de configurado
 - Funciona em todas as condições de solo, até mesmo durante períodos de seca
 - Não requer tratamentos nem colocação para carregamento periódico
 - Não requer a presença contínua de água para manter a condutividade
 - Assenta totalmente em 3 dias e cura totalmente em 28 dias
 - Não sofre dissolução, decomposição nem infiltração com o tempo
 - Não corrosivo
 - Reduz vandalismo e roubos, já que os condutores são difíceis de remover do concreto
 - Sacos ou baldes de 25 lb (11,3 kg) fáceis de manusear
 - Requer apenas uma pessoa para instalar
 - Excede a IEC® 62561-7, que estabelece o nível de referência para corrosão, lixiviação, teor de enxofre e outras normas ambientais
 - Em conformidade com o procedimento de lixiviação com características de toxicidade (TCLP) da Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA), método de teste 1311 da EPA
 - Pode ser instalado usando-se métodos de valas ou aterro de recobrimento de hastes de aterramento
 
Especificações
| Peso unitário | 25 lb | 
| Pés Lineares Estimados para a Cobertura do Condutor Terra para cada Saco de GEM | |||
| Largura da vala | Espessura total de GEM | ||
| 10.2 cm | 12.7 cm | 15.2 cm | |
| 10 cm | 1.0 m | 0.8 m | 0.7 m | 
| 15.2 cm | 0.7 m | 0.5 m | 0.4 m | 
| 20.3 cm | 0.5 m | 0.4 m | 0.3 m | 
| 25.4 cm | 0.4 m' | 0.3 m | 0.3 m | 
| 30.5 cm | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 
| Especificações sugeridas | ||
| Parâmetro | Valores recomendados | Método de teste | 
| Conformidade aos padrões | Conformidade total com IEC 62561-7 Toxicidade EPA Lixiviação Característica Procedimento (TCLP), Método de teste 1311 | |
| Lixiviação | Arsênico < 1,5 mg/L, Bário < 60 mg/L, Cádmio < 0,15 mg/L, Cromo < 3,0 mg/L, Chumbo < 1,5 mg/L, Mercúrio < 0,06 mg/L, Elenium < 1,0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 | 
| Teor de enxofre | < 2% | ISO 14869-1 | 
| Resistividade | <2 Ω-cm para pó <20 Ω-cm para material misturado e curado | Pó compactado conforme ASTM G187-12 Misturado e curado para ASTM D991-89 | 
| Desempenho de corrosão | Para eletrodos terra revestidos com cobre, a resistência de polarização deve ser > 8 Ω x m² para ambientes agressivos Para eletrodos terra galvanizados, a resistência de polarização deve ser > 7,6Ω x m² para ambientes agressivos | IEC 62561-7, Sec 5.5, ambiente agressivo | 
| Resistência à flexão | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 | 
| Resistência à compressão | 100-200 psi [690-1390 kPa] após 672 horas de tempo de cura | ASTM C109 | 
| Sacos estimados de GEM para preenchimento ao redor das hastes de aterramento a uma densidade de 63,5 lb/pé ³ (1,017 kg/m³) | |||||||||||||
| Diâmetro do furo | pé | m | pé | m | pé | m | pé | m | pé | m | pé | m | |
| Polegadas | Centímetros | 5 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 2.4 | 10 | 3 | 15 | 4.6 | 20 | 6.1 | 
| 4 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 15.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | 20.3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
| 10 | 25.4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 12 | 30.5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Brochura
Catálogo
Estudo de caso
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications


- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.