Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Matrizes em U do engaste de compressão nVent ILSCO
As matrizes em U do engaste de compressão nVent ILSCO são parte integrante da linha de conetores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. As matrizes em U são compatíveis com as ferramentas nVent ILSCO TaskMaster, incluindo a ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN), e, em conjunto, são utilizadas para engastar os engastes em C e em E dos conetores de compressão num sistema de ligação à terra.
As matrizes em U encaixam na garra da ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) ILSCO TaskMaster e são fabricadas em aço inoxidável endurecido para maior durabilidade e vida útil. As matrizes em U são líderes na indústria em termos de testes de conformidade com os engastes ILSCO e de outras marcas, abrangendo uma ampla conformidade UL. Produza sem esforço ligações seguras listadas pela UL com as matrizes em U, as ferramentas ILSCO e os engastes em C e em E dos conetores de ligação à terra de compressão ERICO. As matrizes são vendidas individualmente e em kits de forma a abranger todas as configurações de ligação à terra dos engastes.
Caracteristicas
- A construção resistente proporciona uma ligação elétrica segura em todos os engastes
- As matrizes são intermutáveis com ferramentas da nVent e de outros fabricantes
- Flexibilidade, compatibilidade e conformidade UL com outras marcas
- Instalação rápida e fácil graças às ligações repetíveis que podem ser estabelecidas em poucos minutos
- Utilize em conjunto com a ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) ILSCO para ligar os conetores de compressão ERICO
- Testado em conformidade com a norma UL 467 e a certificação CSA
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.