FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imagens da aplicação
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caracteristicas
- Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling
- Conductor is clamped with a pressure plate
- Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors
- Connections can be added after busbar has been mounted
- Single screw locks clamp and makes connection
- EAC compliant
- RoHS compliant
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized | 
| Em conformidade com | IEC® 60999 | 
| Material | Aço | 
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
        CE, ERIFLEX 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 60999
    
      - Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.