Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH36976.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERIFLEX Spirflex Spiral Sleeve

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Temperatura de trabalho -50 to 85 °C
Temperatura de trabalho -58 to 185 °F
Material Polietileno
Flammability Rating UL® 94HB
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy