BJ Round Braid with Crimped Lugs
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
BJ Round Braid with Crimped Lugs
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Allows for bending very close to the contact area
- RoHS compliant
Especificações
| Temperatura de trabalho | 105 °C Max |
| Temperatura de trabalho | 221 °F Max |
| Material | Copper |
| Acabamento | Tinned |
Brochura
Catálogo
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.