Engastes em E do conetor de engaste de compressão nVent ERICO
O engaste em E do conetor de engaste de compressão nVent ERICO é parte integrante da linha de conetores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. Os engastes em E são utilizados para ligar dois fios condutores com uma ferramenta de compressão num sistema de ligação à terra, tornando-os adequados para condutores de maior dimensão. Os engastes em E são fabricados em cobre condutor de elevada resistência. Tal garante uma ligação de resistência reduzida que elimina os efeitos da corrosão, resultando numa maior longevidade da ligação. Para evitar a oxidação, os engastes em E são previamente preenchidos com um inibidor de óxido que forma uma vedação hermética à volta dos condutores após a ligação ter sido estabelecida. Isto torna o engaste em E do conetor adequado para uma vasta seleção de aplicações. O engaste em E inclui uma marcação com os tamanhos dos condutores no sistema métrico e AWG e pode ser instalado em quaisquer condições climatéricas.
Caracteristicas
- Design robusto graças ao perfil do conetor e à massa adicional
- As matrizes são intermutáveis com ferramentas da nVent e de outros fabricantes
- O engaste em E do conetor foi concebido para ser versátil em diferentes aplicações no local de trabalho e configurações de condutores de maior dimensão
- Instalação rápida e fácil graças às ligações repetíveis que podem ser estabelecidas em poucos minutos
- O inibidor de óxido aplicado contém partículas de cobre que proporcionam uma maior resistência à extração e temperaturas de funcionamento reduzidas para terminações de cobre
- As matrizes de instalação formam um relevo na ligação estabelecida para uma inspeção positiva
- Testado em conformidade com a norma UL 467 e a certificação CSA
Especificações
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.