Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Ferramentas nVent ILSCO TaskMaster® – Ferramenta de engaste de 12 toneladas (130 kN)
A ferramenta de engaste nVent ILSCO TaskMaster com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) é uma ferramenta de engaste que pode ser utilizada com a linha de conetores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. Os engastes em C e em E são compatíveis com esta ferramenta, para além das matrizes nVent ILSCO.
Com a ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN), é fácil estabelecer ligações seguras que podem ser efetuadas em poucos minutos graças às suas poderosas caraterísticas, como a rotação da cabeça da ferramenta em 360°, a bomba de velocidade dupla e um gatilho de velocidade variável. Para tornar a ferramenta ainda mais intuitiva, esta inclui também um desbloqueio manual do lado esquerdo e direito, uma luz de trabalho LED e um indicador de carga da bateria.
A ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) é alimentada por um sistema sem fios com plataforma de bateria de 18 V, proporcionando uma combinação de potência de nível profissional, leveza e elevado desempenho para utilização durante todo o dia.
Caracteristicas
- Compatível com as matrizes em U nVent ILSCO para engaste dos engastes em C e em E dos conetores de engaste de compressão nVent ERICO
- A ferramenta é intermutável com matrizes de outros fabricantes
- A ferramenta de engaste com punho de pistola de 12 toneladas (130 kN) foi concebida para ser versátil em diferentes aplicações no local de trabalho e configurações de condutores
- Engaste rápido e fácil graças ao design ergonómico e às caraterísticas de utilização práticas
- Estojo de transporte incluído, baterias e carregador vendidos em separado
- Ferramenta de engaste com punho de pistola potente e universal para conetores de ligação à terra de compressão nVent ERICO. Compatível com as matrizes ILSCO da nVent e de outros fabricantes. Inclui rotação da cabeça da ferramenta em 360°, bomba de velocidade dupla e gatilho de velocidade variável.
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.