Plug-In Unit Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle


Plug-In Unit Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle
Flat front panel. It enables an assembly on IEL, IET or the type 2 handle in trapezoid form.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Al, 2.5 mm, front anodized, Rear conductive; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front panel, flat, unshielded, front mounting
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
Especificações
Profundidade | 2.5mm |
Material | Aluminio |
Acabamento | Anodized; Passivated |
Accessory Type | Front panel |
Product Type | Front Panel |
Tipo | Front Panel for Handle (PIU) |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.