Desktop Cases Desktop Cases Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Case Família de produtos CompacPRO (47) Comptec (21) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO AIR (108) RatiopacPRO Style (220) Ver tudo Ver menos Tipo Case for 19" Components (94) Case for 19" Subrack and 19" Chassis (21) Case for Individual Electronic Components (523) Tower (1) Rack Height 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (5) 12U (3) Ver tudo Ver menos Aplicar Rack Width 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (261) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (6) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Ver tudo Ver menos Aplicar EMC Shielding Não (68) No (Retrofittable) (528) Sim (43) Static Load 25kg (567) 30kg (47) 40kg (21) Ver tudo Ver menos Aplicar Em conformidade com IEC 60297-3-100 (21) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101.1 (500) IEEE 1101.10 (500) IEEE 1101.11 (500) Ver tudo Ver menos Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Desktop CasesView All Filters (1) SubcategoriasCompacPRODetalhesPropacPRODetalhesRatiopacPRODetalhesRatiopacPRO AirDetalhesRatiopacPRO StyleDetalhes