Electrical Electrical Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Bracket (2) Cable (8) Clamp (10) Light (5) Plug (1) Switch (2) Ver tudo Ver menos Família de produtos Varistar (1) Varistar CP (1) Tipo Connection Cable (1) Connection Clamp (3) Door Switch Bracket (2) Terminal Clamp (3) Cabinet Light (4) Magnet (1) Terminal Block (1) Ver tudo Ver menos Cor Black (11) Blue (3) Grey (2) Works With Fans (1) Material Aluminio (1) Pástico (5) Aço inoxidável (1) Aço (10) Polyamide (6) PVC (8) Ver tudo Ver menos Length 396mm (1) 500mm (1) 1000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Current Rating 3 – 6 (1) Acabamento Aluminum-Zinc Plated (1) Galvanizado (1) Smooth Matte (5) Chapa de Aço Zincada (9) Largura 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Profundidade 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Ver tudo Ver menos Aplicar Grau de proteção IP20 (5) IP66 (1) Tensão nominal 230V (1) 250V (3) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: ElectricalView All Filters (1) SubcategoriasLED Lamp & AccessoriesDetalhesDoor ContactDetalhesPower CordsDetalhesGrounding KitsDetalhes