Front Panels Front Panels Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Front Panel Tipo Front Panel without Handle (198) Tipo de alça None (32) Instalação Hinged, Bottom (21) Hinged, Side (2) Screw-on Front (175) EMC Shielding Não (94) No (Retrofittable) (104) Material Aluminio Front Finish Anodized (198) Painted (9) Rear Finish Anodized (62) Conductive (145) Treated Edges Não (168) Sim (30) Rack Height 2U (9) 3U (107) 4U (15) 5U (7) 6U (67) 9U (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 84mm (9) 128.4mm (107) 172.9mm (15) 217.4mm (7) 261.8mm (67) 395.1mm (2) Ver tudo Ver menos Aplicar Rack Width 2HP (8) 3HP (4) 4HP (36) 5HP (8) 6HP (8) 7HP (9) 8HP (8) 10HP (8) 12HP (8) 14HP (10) 16HP (5) 21HP (9) 28HP (14) 42HP (20) 63HP (17) 84HP (26) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 9.8mm (8) 14.9mm (4) 19.98mm (21) 20mm (16) 25mm (8) 30.1mm (8) 35.2mm (8) 35.22mm (1) 40.3mm (8) 50.5mm (8) 60.6mm (8) 70.78mm (1) 70.8mm (9) 80.9mm (5) 106.3mm (9) 141.9mm (17) 213mm (22) 319.7mm (19) 426.4mm (27) Ver tudo Ver menos Aplicar Em conformidade com IEC 60297-3-101 (196) IEEE 1101.1/10 (196) Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Front PanelsView All Filters (1) SubcategoriasFlat UnshieldedDetalhesFlat ShieldableDetalhesU ShieldableDetalhesBottom HingedDetalhesSide HingedDetalhesD-SubDetalhesCoaxDetalhesGND/ EarthingDetalhes